(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de PH del enchufe de la serie KC

Tipo de PH del enchufe de la serie KC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño que ahorra espacio y se puede usar también para moldes con intervalos de puerto de agua estrechos.
· El enchufe se puede conectar / quitar con el método de manga larga mientras el enchufe está incrustado en un molde.
· Conecte y desconecte fácilmente las mangueras de agua de enfriamiento del molde.
· Todos los tamaños y formas de montaje están estandarizados para soportar aplicaciones extensas de moldes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KC-02PH
KC-03PH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión d (ø)
(mm)
Dimensiones de manguera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51/4"
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Latón C3604 Fluido Aplicable Agua
Macho femenino Enchufe (macho) Tipo de hilo Para montaje en manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::180 Rango de presión de operación(MPa) 0::1 Dimensión L(mm) 42

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico