(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acopladores de aire - enchufe, ligero, roscado

Acopladores de aire - enchufe, ligero, roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: ③Acero inoxidable 304
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Fluido compatible: Aire
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -20:: 80

  • Componentes inCAD
Acopladores de aire - Ligero, Enchufe, Roscado: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón (niquelado)

Especificaciones

Número de parte
KSCPM10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de Rosca T(L)CDLlave inglesa HdMasa (g)
TipoNo.
KSCPM10R 1/83115-12612
20R 1/4341518.517622.7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KSCPM10
KSCPM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiametro de hilo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R1/4

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Material de sellado
Rango de temperatura de funcionamientoFluido AplicableMax. Presión de funcionamiento MPa (kgf/cm 2 )Resistencia a la presión MPa (kgf/cm 2 )
Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)-20°C~80°CAire1.0 (10)1.5 (15)
[ ! ]Sistema de cierre de apertura de paso único (la válvula se proporciona en el lado del zócalo).
 

Información básica

Tipo Estándar Material Acero Fluido Aplicable Aire
Macho femenino Tapones en ángulo Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80 Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.0

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm