(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de brote de bambú del enchufe común de los PP

Tipo de brote de bambú del enchufe común de los PP
  • Descuento por volumen

Una articulación con excelente resistencia química, ideal para los sectores alimentario, químico y médico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
JT-02P
JT-03P
JT-04P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la manguera montada del lado de acoplamiento
(Ømm de diámetro interno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo PP Materiales adhesivos Sin material de sellado
Fluido Aplicable Agua Macho femenino Enchufe Estructura de la válvula Tipo de cierre de apertura de paso único
Tipo de hilo Tipo de púa de manguera Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Equipos de fisica y quimica / Equipo medico / Alimentos · Equipos para bebidas Presión de funcionamiento normal 0.7 MPa o menos
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico