(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, piñón y cremallera, abrazadera de palanca (Números de pieza)

Etapas manuales del eje XZ: cola de milano, piñón y cremallera, abrazadera de palanca
  • Descuento por volumen

Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano para la guía de viaje.

[Características]
· Unidad móvil que utiliza una ranura en cola de milano (tipo DT) para la guía de viaje
· La alimentación de cremallera y piñón permite un gran recorrido
· Amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, posicionamiento de cámaras, sensores y otros elementos
· Se puede asegurar en cualquier posición con una abrazadera de palanca de alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM-112
LM-112L
LM-112S
LM-112SL
LM-112W
LM-112WL
LM-112WS
LM-112WSL
LM-412
LM-412L
LM-412S
LM-412SL
LM-412W
LM-412WL
LM-412WS
LM-412WSL
LM-612
LM-612L
LM-612S
LM-612SL
LM-612W
LM-612WL
LM-612WS
LM-612WSL
LM-912
LM-912L
LM-912S
LM-912SL
LM-912W
LM-912WL
LM-912WS
LM-912WSL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (eje X) (rango de selección)
(mm)
Distancia de recorrido (eje Z) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho) (rango de selección)
(mm)
Superficie del escenario (ancho)
(mm)
Distancia de viaje (eje X)
(mm)
Distancia de viaje (eje Z)
(mm)
Distancia de recorrido / Perilla 1 Rotación Posición de montaje de la parte operativa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~121~140±50±50Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~20~121~140±5050Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~121~140±50±50Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~20~121~140±5050Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~121~140±50±50Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~20~121~140±5050Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~121~140±50±50Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 30 mm ~20~121~140±5050Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4040±10±10Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~1026~4040±1010Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4040±10±10Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~1026~4040±1010Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4040±10±10Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~1026~4040±1010Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mmhasta ± 10 mm26~4040±10±10Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10hasta ± 10 mm~1026~4040±1010Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6060±15±15Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm10~2041~6060±1515Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6060±15±15Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm10~2041~6060±1515Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6060±15±15Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm10~2041~6060±1515Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6060±15±15Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm10~2041~6060±1515Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9090±30±30Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm20~61~9090±3030Aproximadamente 18 mmSola manija
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9090±30±30Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm20~61~9090±3030Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa simple de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9090±30±30Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm20~61~9090±3030Aproximadamente 18 mmDoble asa
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm61~9090±30±30Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10± 10 a 30 mm20~61~9090±3030Alimentación gruesa aproximadamente 25.5 mm, alimentación fina aproximadamente 3.3 mmAsa doble de alimentación gruesa / fina

Cargando…

  1. 1

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Superficie del escenario (longitud) (rango de selección)(mm) 26~40
Método de alimentación Tipo de cremallera y piñón Mecanismo rector Presencia Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro satinado Superficie del escenario (longitud)(mm) 40 Carga permisible(N) 19.6
Tipo de abrazadera Tipo de palanca Dirección de movimiento 2 Dirección del eje XZ

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico