(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Etapas cuadradas del eje XY de la cola de milano con recorrido de 18 mm por rotación de la perilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
XZFG25 | Latón bajo en cadmio | Tratamiento con fluororresina negra |
XZFG40 | Aleación de aluminio | Anodizado negro |
XZFG60 |
Número de parte |
XZFG25 |
Número de parte | Configuración de escenario | Superficie del escenario (mm) | Dimensión externa (mm) | Distancia de recorrido (mm) | Capacidad de carga (N) | Peso (kg) | Accesorios (4 piezas) | |||||
Tipo | No. | Fondo | Parte superior | W | D | H | X | Z | Tipo ML | |||
XZFG | 25 | XFG25 | ZFG25 | 25x25 | 40 | 38 | 55.5 | ±5 | ±5 | 6.9 | 0.20 | SCB2-12 |
40 | XFG40 | ZFG40 | 40x40 | 83 | 60 | 95.0 | ±10 | ±10 | 14.7 | 0.45 | SCB4-6 | |
60 | XFG60 | ZFG60 | 60x60 | 106 | 80 | 105.5 | ±20 | +20 | 19.6 | 1.25 | SCB4-6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
XZFG25 |
XZFG40 |
XZFG60 |
Cargando…
Etapa (Z) Orientación de superficie | XZ | Recorrido (distancia Z) Rango(mm) | hasta ± 10 mm | Capacidad de carga (rango)(N) | 5~30 |
---|---|---|---|---|---|
Método de alimentación | Cremallera y piñón | Mecanismo rector | Tobogán de cola de milano | Superficie de la etapa del eje Z | Eje Z |
Orificio pasante (orificio central de la mesa) | Ninguno | Posición de la perilla de alimentación | Lado | Invertido | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente