(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, serie H (Cargas ultra pesadas).

Ruedas - De uretano con placa giratoria o fija, serie H (Cargas ultra pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Tipo de placa fija, tipo de placa giratoria
· Material de las ruedas: Fenol
· Características de las ruedas: Baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las ruedas súper resistentes - Serie H - ruedas ultrarresistentes plus Kite, consulte las secciones a continuación:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
H14PK-150
H14PK-200
H14PK-250
H34PK-200
H34PK-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Excentricidad E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal19015257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal25720357
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa universal29225457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa fija257203-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de placa fija292254-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope Ninguno Rango de carga(daN) 485.01~750.00 Carga permisible(daN) 735.8
Material de la rueda Plaskita Características de la rueda Resistencia al aceite / Resistencia al frío Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal(mm) 125(133) Paso de orificio de montaje Dirección transversal(mm) 62(85) Asiento de montaje A(mm) 160
Asiento de montaje B(mm) 114 Ancho de rueda W(mm) 64 Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano
Categoría de carga Carga Ultra Pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico