(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas industriales de alta resistencia con placa superior grande, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de poliuretano termoplástico gris sobre rueda con núcleo de nailon blanco

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado



Número de Parte
BHS-POTH 150K-16
BHS-POTH 200K-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

19715045500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

24520050800 kg
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Capacidad de carga

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Poliuretano Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 133.4-85.7
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 125.4-61.9 Longitud de placa L(mm) 158.8 Ancho de placa W(mm) 114.3
Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 15
Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No Dureza de la banda de rodadura y del neumático 94 Orilla A
Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +70°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico