(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero laminado en caliente, sin freno, serie K-570J (Cargas pesadas).

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero laminado en caliente, sin freno, serie K-570J (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, baja temperatura. Resistencia, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de piso bajo para trabajo pesado sin tope, K-570J, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-570J-80
K-570J-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de montaje
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1408031506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15010031507

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Rango de carga permitido(daN) 750.01~ Carga permisible(daN) 980 Material de la rueda Nylon MC
Características de la rueda Resistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor / Resistencia al frío Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Chapa de acero laminada en caliente Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1(mm) 85 Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2(mm) 85 Longitud de placa L1(mm) 112
Ancho de placa W1(mm) 112 Ancho de la rueda(mm) 40 Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación.
Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico