(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Instalación de tubería a rosca de acero inoxidable, niple largo de un lado NSL

Instalación de tubería a rosca de acero inoxidable, niple largo de un lado NSL
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Tipo de conección: Rosca < - > tubo de acero
· Forma conectora: pezones individuales
· Rosca de conexión tipo M1: R
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio para tubería con niple largo de un solo lado, roscado, de acero inoxidable, serie NSL (ON Industrias) consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCS13-NSL-1/2B-75
SCS13-NSL-1/2B-100
SCS13-NSL-1/2B-125
SCS13-NSL-1/2B-150
SCS13-NSL-1/4B-50
SCS13-NSL-1/4B-75
SCS13-NSL-1/4B-100
SCS13-NSL-1/4B-125
SCS13-NSL-1/4B-150
SCS13-NSL-1B-50
SCS13-NSL-1B-75
SCS13-NSL-1B-100
SCS13-NSL-1B-125
SCS13-NSL-1B-150
SCS13-NSL-2B-75
SCS13-NSL-2B-100
SCS13-NSL-2B-125
SCS13-NSL-2B-150
SCS13-NSL-3/4B-50
SCS13-NSL-3/4B-75
SCS13-NSL-3/4B-100
SCS13-NSL-3/4B-125
SCS13-NSL-3/4B-150
SCS13-NSL-3/8B-50
SCS13-NSL-3/8B-75
SCS13-NSL-3/8B-100
SCS13-NSL-3/8B-125
SCS13-NSL-3/8B-150
SCS13-NSL-11/2B-75
SCS13-NSL-11/2B-100
SCS13-NSL-11/2B-125
SCS13-NSL-11/2B-150
SCS13-NSL-11/4B-75
SCS13-NSL-11/4B-100
SCS13-NSL-11/4B-125
SCS13-NSL-11/4B-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1 Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/2B(15A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/2B(15A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1/2B(15A)125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/2B(15A)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/4B(8A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/4B(8A)75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1/4B(8A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1/4B(8A)125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1/4B(8A)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1B(25A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1B(25A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1B(25A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1B(25A)125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1B(25A)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2B(50A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-2B(50A)125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-2B(50A)150
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/4B(20A)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/4B(20A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/4B(20A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/4B(20A)125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/4B(20A)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3/8B(10A)50
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/8B(10A)75
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/8B(10A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/8B(10A)125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-3/8B(10A)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/2B(40A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/2B(40A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1 1/2B(40A)125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/2B(40A)150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/4B(32A)75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1 1/4B(32A)100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1 1/4B(32A)125
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-1 1/4B(32A)150

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 Presión máxima permitida sin golpes(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo: tubo de acero
Forma de conexión Pezones individuales Rosca de conexión tipo M1 R Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::220
Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico