(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con rosca cónica

Enchufe de tubo de acero inoxidable atornillado con rosca cónica
  • Descuento por volumen

Una toma de tubo de acero inoxidable de alta calidad con rosca cónica de Yodoshi; construido utilizando toda su experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas de tubería.
· Materiales: acero inoxidable
· Fluidos de trabajo: agua, aire, vapor, productos químicos y aceite.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPT-6A-SUS304
SPT-8A-SUS304
SPT-10A-SUS304
SPT-15A-SUS304
SPT-20A-SUS304
SPT-25A-SUS304
SPT-32A-SUS304
SPT-40A-SUS304
SPT-50A-SUS304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2 Tipo de conección Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente
Forma de conexión Enchufe Rosca de conexión tipo M1 Rc Tratamiento de superficies Ninguno
Fluido Aplicable Agua / Aire / Vapor / Químico / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional 2.0 Mpa o menos Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico