(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca - accesorio de mordida, tipo B1, serie GN

Tuerca - accesorio de mordida, tipo B1, serie GN
  • Descuento por volumen

Racor tipo B para tubos de cobre utilizables a altas presiones. Varios tipos están disponibles con entrega rápida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GN-6-B1
GN-12-B1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal (partes relacionadas)
(mm)
Tubo OD aplicable (partes relacionadas)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Componentes relacionados Tipos de componentes relacionados Tuerca Material (componentes relacionados) Latón
Tratamiento de superficies (componentes relacionados) Ninguno Fluidos Aplicables (partes relacionadas) Agua / aire / aceite Max. Presión de funcionamiento (partes relacionadas)(MPa) 3.5
Material de tubería aplicable (partes relacionadas) Cobre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico