(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El acoplamiento NPT hembra de aluminio es más liviano que el acero o el cobre y es conocido por ser resistente a la corrosión. Tanto las aplicaciones interiores como exteriores incluyen plomería y sistemas de aire comprimido, bastidores y barandillas, sistemas hidráulicos y líneas de combustible. Las capacidades de conducción de calor hacen del material una buena alternativa al acero. Los accesorios para tuberías de aluminio vienen en una variedad de tamaños y formas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
ZUSA-PF-9379 |
ZUSA-PF-9380 |
ZUSA-PF-9381 |
ZUSA-PF-9382 |
ZUSA-PF-9383 |
ZUSA-PF-9384 |
ZUSA-PF-9385 |
ZUSA-PF-9386 |
ZUSA-PF-9387 |
ZUSA-PF-9388 |
ZUSA-PF-9389 |
ZUSA-PF-9390 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material | Aluminio | Presión máxima de funcionamiento | 150 | Tipo de rosca de conexión | NPT |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente