(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - latón, accesorio para tubería hembra BSPT, clase 125

Tees - latón, accesorio para tubería hembra BSPT, clase 125

El accesorio de tubería en T hembra de latón es una excelente opción para usar con agua fría y caliente. Accesorios que cumplen con los estándares de bajo contenido de plomo NSF/ANSI 61 y NSF/ANSI 372 y se pueden usar con agua potable. Estos accesorios de compresión tienen aplicaciones específicas de presión de agua; clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
ZUSA-PF-10449
ZUSA-PF-10450
ZUSA-PF-10451
ZUSA-PF-10452
ZUSA-PF-10453
ZUSA-PF-10454
ZUSA-PF-10455
ZUSA-PF-10456
ZUSA-PF-10457
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1
(pulgada)
1 Pieza(s)

13 Días

1/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/4
1 Pieza(s)

51 Días

3/8
1 Pieza(s)

13 Días

1/2
1 Pieza(s)

Presupuesto

3/4
1 Pieza(s)

13 Días

1
1 Pieza(s)

51 Días

1 1/4
1 Pieza(s)

13 Días

1 1/2
1 Pieza(s)

13 Días

2 1/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Latón Presión máxima de funcionamiento 125 Tipo de rosca de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico