(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Unión cruzada de acero inoxidable SUS316 UC

Unión cruzada de acero inoxidable SUS316 UC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Diseño de precisión tolerante a cambios de alta presión, golpes, vibraciones, vacío y temperatura.
· La tubería utiliza un esquema ideal de doble virola para que no se produzca torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UC-4-0
UC-6-0
UC-6.35-0
UC-8-0
UC-9.53-0
UC-10-0
UC-10.5-0
UC-12-0
UC-12.7-0
UC-13.8-0
UC-14-0
UC-15-0
UC-15.87-0
UC-16-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas) CALENDARIO Especificaciones Tubo de aplicación Llamadas
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

314Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

416Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

396.35Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

318Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

269.53Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2510Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1210.5Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3112Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2912.7Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3013.8Tamaño de la tubería de gas (HORARIO)-1/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2614Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2515Tamaño milimétrico (métrico)--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2315.87Tamaño en pulgadas (PULGADAS)5/8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2316Tamaño milimétrico (métrico)--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de conección Pipe⇔Pipe, mismos diámetros Tipo de conexión: tubo de igual diámetro Uniones cruzadas Material del tubo Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico