(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, NPT hembra x macho NPT, acero inoxidable 316

Accesorio para tubería de instrumentación - adaptador, NPT hembra x macho NPT, acero inoxidable 316

El accesorio de instrumentación de tubo adaptador de acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión y no puede endurecerse por la precipitación. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-8782
ZUSA-PF-8783
ZUSA-PF-8784
ZUSA-PF-8785
ZUSA-PF-8786
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

451/4" NPT hembra1/4" NPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

363/8" NPT hembra3/8" NPT macho3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

331/2" NPT hembra1/2" NPT macho1/2"
1 Pieza(s)

51 Días

313/4" NPT hembra3/4" NPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

301" NPT hembra1" NPT macho1"
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión NPT Tratamiento de superficies No provisto
Material Acero inoxidable 316 Estilo Adaptador Forma Derecho
Tipo de rosca de tubería NPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico