(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Diseñados para adaptarse a tubos metálicos abocardados, estos accesorios con manguitos abocinados se aseguran con una tuerca y ofrecen un sello hermético de metal con metal para aplicaciones de alta presión. El acero inoxidable 316 ofrece una excelente resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | ángulo ensanchado | material | estilo | forma | para diámetro exterior del tubo |
zusa-tf - 37fl - 64 | 37° | acero inoxidable 316 | manga | manga | 1/4" |
zusa-tf - 37fl - 65 | 37° | acero inoxidable 316 | manga | manga | 3/8" |
zusa-tf - 37fl - 66 | 37° | acero inoxidable 316 | manga | manga | 1/2" |
zusa-tf - 37fl - 67 | 37° | acero inoxidable 316 | manga | manga | 3/4" |
zusa-tf - 37fl - 68 | 37° | acero inoxidable 316 | manga | manga | 1" |
Cargando…
Material | Acero inoxidable 304 (SUS304) | Tipo | Productos relacionados | Tipo de componente relacionado | Férula, manga |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conección | Otros | Ángulo ensanchado | 37° | Material | Acero inoxidable 316 |
Estilo | Manga | Forma | Manga |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente