(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para acero inoxidable, SUS316, adaptador macho MA

para acero inoxidable, SUS316, adaptador macho MA
  • Descuento por volumen

Precisión diseñada para soportar altas presiones, golpes, vibraciones, presión de vacío y fluctuaciones de temperatura. La tubería utiliza un método ideal de doble férula para eliminar la torsión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MA-02-1
MA-02-2
MA-02-3
MA-02-4
MA-03-1
MA-03-2
MA-03-3
MA-04-3
MA-04-4
MA-04-6
MA-3-1
MA-3-2
MA-4-1
MA-4-2
MA-6-1
MA-6-2
MA-6-3
MA-6-4
MA-8-1
MA-8-2
MA-8-3
MA-8-4
MA-10-1
MA-10-2
MA-10-3
MA-10-4
MA-12-2
MA-12-3
MA-12-4
MA-12-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Tubo aplicable OD
(φ)
Tema Nominal Especificaciones de tamaño PULGADAS Especificaciones, aplicables al diámetro exterior (tamaño en pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

396.35[1/8B] 1/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

396.35[1/4B] 1/4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

396.35[3/8B] 3/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

396.35[1/2B] 1/2Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

269.53[1/8B] 1/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269.53[1/4B] 1/4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

269.53[3/8B] 3/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)3/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1912.7[3/8B] 3/8Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1912.7[1/2B] 1/2Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1912.7[3/4B] 3/4Tamaño en pulgadas (PULGADAS)1/2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

413[1/8B] 1/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

413[1/4B] 1/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

314[1/8B] 1/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

314[1/4B] 1/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416[1/8B] 1/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416[1/4B] 1/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416[3/8B] 3/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416[1/2B] 1/2Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

318[1/8B] 1/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

318[1/4B] 1/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

318[3/8B] 3/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

318[1/2B] 1/2Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

2510[1/8B] 1/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2510[1/4B] 1/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2510[3/8B] 3/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2510[1/2B] 1/2Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3112[1/4B] 1/4Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3112[3/8B] 3/8Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3112[1/2B] 1/2Tamaño milimétrico (métrico)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3112[3/4B] 3/4Tamaño milimétrico (métrico)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tipo Componentes relacionados Fluido Aplicable Agua / Aire / Gas / Aceite
Tipo de componente relacionado Adaptador macho Material del tubo Acero inoxidable Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico