(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Niple para tubería: ambos extremos roscados, macho BSPT, acero inoxidable 304, cédula 80

Niple para tubería: ambos extremos roscados, macho BSPT, acero inoxidable 304, cédula 80

Las boquillas para tuberías crean un sello hermético cuando se usan para conectar tuberías a accesorios, válvulas o equipos roscados. El acero inoxidable 304 puede resistir la corrosión de la mayoría de los ácidos oxidantes. Estos accesorios también tienen varias clases de presión y deben usarse de acuerdo con los requisitos de presión del sistema. Utilice clase 125 en aplicaciones de baja presión, clase 250 en aplicaciones de media presión y accesorios de compresión/instrumentación en aplicaciones de alta presión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSA-PF-15469
ZUSA-PF-15470
ZUSA-PF-15471
ZUSA-PF-15472
ZUSA-PF-15473
ZUSA-PF-15474
ZUSA-PF-15475
ZUSA-PF-15476
ZUSA-PF-15477
ZUSA-PF-15478
ZUSA-PF-15479
ZUSA-PF-15480
ZUSA-PF-15481
ZUSA-PF-15482
ZUSA-PF-15483
ZUSA-PF-15484
ZUSA-PF-15485
ZUSA-PF-15486
ZUSA-PF-15487
ZUSA-PF-15488
ZUSA-PF-15489
ZUSA-PF-15490
ZUSA-PF-15491
ZUSA-PF-15492
ZUSA-PF-15493
ZUSA-PF-15494
ZUSA-PF-15495
ZUSA-PF-15496
ZUSA-PF-15497
ZUSA-PF-15498
ZUSA-PF-15499
ZUSA-PF-15500
ZUSA-PF-15501
ZUSA-PF-15502
ZUSA-PF-15503
ZUSA-PF-15504
ZUSA-PF-15505
ZUSA-PF-15506
ZUSA-PF-15507
ZUSA-PF-15508
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Conexión A Conexión B Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1/8"Macho BSPT de 1/8"1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1/4" BSPT macho1/4" BSPT macho1/4"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 3/8"Macho BSPT de 3/8"3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

1/2" BSPT macho1/2" BSPT macho1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4" BSPT macho3/4" BSPT macho3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 1"BSPT macho de 1"1"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

Macho BSPT de 1-1/2"Macho BSPT de 1-1/2"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"2"
1 Pieza(s)

51 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"2"
1 Pieza(s)

13 Días

BSPT macho de 2"BSPT macho de 2"2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 304 (SUS304) Tipo Adecuado Fluido Aplicable Agua / Gas / Aceite
Presión máxima de funcionamiento(MPa) 1 Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Dirección Tipo de rosca de conexión R
Tratamiento de superficies No provisto Material Acero inoxidable 304 Estilo Boquilla de tubo
Tipo de rosca de tubería BSPT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico