(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imán de rótula

Imán de rótula
  • Descuento por volumen

Al combinar el imán y el yugo en el cuerpo principal de la articulación, la bola se mantiene en su lugar solo con fuerza magnética. Rotación de 180 °. Se utiliza para la fijación de equipos ópticos, accesorios de iluminación, cámaras de monitoreo, retención de equipos médicos y en articulaciones robóticas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1-KD310
1-KD418
1-KD516
1-KD625
1-KD725
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior OD
(φ)
Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10102820
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10133620
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-163420
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10204725
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10255625

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de imán (material) Imán de neodimio Tipos Imán de rótula

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico