(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insertos: ajuste a presión, latón, sin cadmio, tipo SD【1-2,000 piezas por paquete】

Insertos: ajuste a presión, latón, sin cadmio, tipo SD
  • Descuento por volumen

Debido a que es un método de extensión, se puede usar durante la inserción del ajuste a presión después del moldeo con el espesor de pared más delgado posible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SD-2601
SD-2602
SD-3001
SD-3002
SD-3003
SD-3004
SD-3005
SD-3006
SD-3007
SD-3008
SD-3009
SD-3501
SD-4001
SD-4002
SD-4003
SD-4004
SD-4005
SD-4006
SD-4007
SD-5001
SD-5002
SD-5003
SD-5004
SD-6001
SD-6002
SD-8001
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Unidad de ventas Longitud L
(mm)
Diámetro exterior D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.62.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza6.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.61.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza6.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1031.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza54.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1032DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza64.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza8.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza104.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza6.55

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1032DCaja / paquete65.5

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1033DCaja / paquete116.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza7.54.5

2,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.52DCaja / paquete85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza95.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1043DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza65.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza145.5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1042DCaja / paquete96.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1043DCaja / paquete146.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza75.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza115.5

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1052DCaja / paquete116.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza76.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1051.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza96.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza136.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1062DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza12.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1062.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1082DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza1611

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Estándar Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Ninguno A Ajuste de prensa
Entorno operativo Equipo de fabricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico