(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: autorroscantes, latón, tipo 305

Insertos: autorroscantes, latón, tipo 305
  • Descuento por volumen

Ensat es una tuerca de inserción con alta capacidad de trabajo utilizable para resina, aluminio, etc., que fácilmente causa la destrucción del tornillo hembra con un golpe directo. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillos hembra con Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat es una tuerca de inserción con alta trabajabilidad que se puede usar para resina, aluminio, etc., que fácilmente hace que los tornillos hembra se destruyan cuando se golpea directamente.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
305-000030-800
305-000040-800
305-000050-800
305-000060-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño / Rosca interna d1
(mm)
Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.5650.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.786.50.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.81081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106114101.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Material Latón Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
A Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico