(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insertos: ajuste a presión, tipo HSR

Insertos: ajuste a presión, tipo HSR
  • Descuento por volumen

[Tipo] Presione Fit
[Materiales] latón
[Tipo de tornillo] Tornillo métrico (grueso), sin muesca
[Forma] Estándar, diámetro del tornillo (después de la inserción) M (mm), 3 4 5 8, longitud (después de la inserción)
[L] (D = diámetro del tornillo M) 1.5D 2D

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRM8-9.2
HSR-BRM3-5.3
HSR-BRM4-7.4
HSR-BRM5-8.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1081.5D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Material Latón Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
Muesca Ninguno A Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico