(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon compactas con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie SUHK (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon compactas con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie SUHK (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Otros, tipo placa fija
· Material de las ruedas: Monómero de nailon fundido, nailon 6.
· Características de las ruedas: Resistencia a la abrasión, resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda pesada de acero inoxidable, baja al piso, SUHK, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SUHK-65-MC

 
Número de Parte
SUHK-65-MC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química552886596536Resistencia al aceiteAzul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija / Piso bajo carga pesada Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Carga pesada
Color de montaje de metal (acabado) Ninguno Especificaciones Las ruedas en la tierra Protección del piso Sin protección del piso
Rodamiento Rodamiento de bolas radial inoxidable

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SUHK-65-MC de la serie Ruedas - De nylon compactas con placa fija de acero inoxidable, sin freno, serie SUHK (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
SUHK-50-MC
SUHK-50-YN
SUHK-65-YN
SUHK-75-MC
SUHK-75-YN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552885585032.5Resistencia al aceiteAzul
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

220.01~320.0029478[(Nylon)] Nylon 6Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552885585032.5Núcleo: ningunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

320.01~485.0039296.5[(Nylon)] Nylon 6Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión552886596536Núcleo: ningunoNegro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00490108[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistencia química / Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión634095727539Resistencia al aceiteAzul
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

485.01~750.00490108[(Nylon)] Nylon 6Resistencia al aceite / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistente a la abrasión634095727539Núcleo: ningunoNegro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico