(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas industriales con placa superior para cargas medias, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma negra Blickle EasyRoll sobre núcleo de aluminio

Ruedas industriales con placa superior para cargas medias, rígidas, con rodamiento de bolas, banda de rodadura de goma negra Blickle EasyRoll sobre núcleo de aluminio

Plataforma:

Fabricado en acero prensado. Eje de rueda atornillado. Galvanizado, pasivado en azul, sin Cr6.

Ruedas:
De goma maciza elástica de alta calidad, con calidad de rodadura suave "Blickle EasyRoll", muy alto confort de manejo, funcionamiento silencioso, baja resistencia a la rodadura, muy buena protección del suelo, vulcanizado en el núcleo de la rueda.
Centro de rueda/llanta:
Fabricado en aluminio fundido a presión. Neumático vulcanizado. Envíenos un correo electrónico para obtener descuentos de Blickle o configuraciones personalizadas ✉

PDF



Número de Parte
BEHS-ALEV 150K-14
BEHS-ALEV 160K-14
BEHS-ALEV 200K-14
BEHS-ALEV 200K-14-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura de Montaje H
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Capacidad de carga
1 Pieza(s)

9 Días

191150400 kg
1 Pieza(s)

9 Días

199160400 kg
1 Pieza(s)

9 Días

240200500 kg
1 Pieza(s)

9 Días

257200350 kg

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tope No provisto Material de la rueda Caucho Características de la rueda Resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero) / Resistencia al aceite / Resistencia química
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero ranurado Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1(mm) 76.2-92.1
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1(mm) 66.7-76.2 Longitud de placa L(mm) 114.3 Ancho de placa W(mm) 101.6
Ancho de rueda B(mm) 50 Aplicación Instalaciones comerciales / Equipos de automatización de oficinas / Equipos de fábrica / Construcción Categoría de carga Carga ligera / media
Diámetro circular de paso de orificio de montaje(mm) 11.1 Tipo de rodamiento Bola de precisión Rueda giratoria desplazada No
Dureza de la banda de rodadura y del neumático 65 Orilla A Resistencia a la temperatura máxima y mínima -25°C a +80°C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico