(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Ruedas con placa fija y tope de rotación para cargas medias, rangos de carga desde 35.01 hasta 750.00daN. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WWKB-130

 
Número de Parte
WWKB-130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular
Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WWKB-130 de la serie Ruedas - Placa fija con tope de rotación (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
K-180
K-200
K-250
WWKB-130(L)
WWKB-150
WWKB-150(L)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Posición de tope Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----180-
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

Ninguno------11263151100--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Ninguno------14080200140--Cromado brillanteConjunto de soporte (sin ruedas)-----250-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100561379313042Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraDerecho(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Con tope de rotación] Fijo con tapón-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío100561379315045Cromado brillanteLas ruedas en la tierraIzquierda(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico