(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Ruedas - De nylon MC con placa giratoria de acero con soporte, series J, MCB/J.

Ruedas - De nylon MC con placa giratoria de acero con soporte, series J, MCB/J.
  • Descuento por volumen

· Material de la pieza metálica (herrajes, etc.): Placa de acero
· Tipo de orificio de montaje: Agujero circular (cuatro agujeros)
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC

Número de Parte
MCBJ75
MCBJ100
MCBJ130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga máxima
(daN)
Altura de montaje H o H2
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal
(mm)
Longitud de placa F
(mm)
Ancho de placa F
(mm)
Talla A
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.01~220.00166.6101636384847539
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.01~320.00254.81447171969610043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.01~485.00352.8178808010710713053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Material de la rueda Nylon MC
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero Tipo de orificio de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico