(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Junron One-Touch Fitting Serie W (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Tapa de protección contra salpicaduras

Junron One-Touch Fitting Serie W (Equipo de soldadura por puntos para tuberías) Tapa de protección contra salpicaduras
  • Descuento por volumen

No es inflamable. Fuerza corporal superior y resistencia al impacto. La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio. Todo el material de sellado es NBR resistente al agua. No es necesario utilizar cinta selladora. La parte roscada R (PT) y la parte de conexión de resina giran.

[Características]
· Toda la parte de plástico cumple con la clasificación de retardante de llama UL94V-0.
· La resistencia al estallido de la pieza de ajuste a presión de resina R (PT) es un 30% más fuerte que la de las piezas convencionales.
· La resistencia a los golpes se ha mejorado enormemente gracias a un nuevo mecanismo para el agarre del tubo.
· El agarre del tubo gira suavemente en el accesorio y evita que el tubo se rompa debido a la rotación del mismo.
▪ La junta tórica y el sello en V resistentes al agua utilizan NBR.
▪ La parte del tornillo R (PT) ya está sellada, por lo que no se requiere cinta selladora.
▪ La combinación de la parte del tornillo R (P) de la T del codo y la parte de resina se puede girar; Después del ajuste, la dirección del tubo se puede ajustar libremente y la parte del tornillo se puede apretar incluso si la parte de resina está fija.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CAP-06
CAP-08
CAP-10
CAP-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Acoplamientos de un toque aplicables
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Serie W ø6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Serie W ø8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Serie W ø10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Serie W ø12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piezas relacionadas con el acoplamiento de un toque Material del cuerpo Resina Material del tornillo terminal Sin parte del hilo
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico