(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un accesorio de un toque compatible con vacío que cuenta con una gran fuerza de dibujo y durabilidad. Conector de codo seleccionable de metal y resina.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CKL-4-01 |
CKL-4-02 |
CKL-4-M5 |
CKL-6-01 |
CKL-6-02 |
CKL-6-03 |
CKL-8-01 |
CKL-8-02 |
CKL-10-01 |
CKL-10-02 |
CKL-10-03 |
CKL-10-04 |
CKL-12-02 |
CKL-12-03 |
CKL-12-04 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Conectores táctiles | Material del cuerpo | Latón | Material de sellado | NBR (caucho de nitrilo) |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | C3604 (latón) | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua industrial / Aire comprimido (incluido el vacío) |
Tipo de montaje | Tornillo de montaje | Conexión de montaje por tornillo | Codo | Codos | Conector de codo |
Temperatura de operación | -5::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente