(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales) Unión de mamparo (Números de pieza)

Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales) Unión de mamparo
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· El niquelado en todas las piezas de latón de las tetinas serie M y cuerpos plásticos está estandarizado.
· Sello de color para identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) está recubierto con una junta de diferente color para poder identificarlos a simple vista (PAT.number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes del tornillo R (PT) del codo/T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre según la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras se fija la pieza de resina.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el racor evitando así el giro del tubo.

PDF

 
Número de Parte
PUPM-4-BSM
PUPM-6-BSM
PUPM-8-BSM
PUPM-10-BSM
PUPM-12-BSM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón (niquelado) Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Uniones de partición Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico