(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales)

Codo Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales)
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· El niquelado en todas las piezas de latón de las tetinas serie M y cuerpos plásticos está estandarizado.
· Sello de color para identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) está recubierto con una junta de diferente color para poder identificarlos a simple vista (PAT.number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes del tornillo R (PT) del codo/T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre según la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras se fija la pieza de resina.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el racor evitando así el giro del tubo.

PDF

 
Número de Parte
PLBM-4-M5-PM
PLBM-4-PT1/4-PM
PLBM-4-PT1/8-PM
PLBM-6-M5-PM
PLBM-6-PT1/4-PM
PLBM-6-PT1/8-PM
PLBM-6-PT3/8-PM
PLBM-8-PT1/4-PM
PLBM-8-PT1/8-PM
PLBM-8-PT3/8-PM
PLBM-10-PT1/2-PM
PLBM-10-PT1/4-PM
PLBM-10-PT1/8-PM
PLBM-10-PT3/8-PM
PLBM-12-PT1/2-PM
PLBM-12-PT1/4-PM
PLBM-12-PT1/8-PM
PLBM-12-PT3/8-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tornillo terminal T (pulgadas)
(pulgada)
Tornillo terminal T (mm)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4-M5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

41/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6-M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

61/4-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

63/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81/4-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

81/8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/2-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

121/2-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/4-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

123/8-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Conexión de montaje por tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos masculinos
Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico