(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un conector de un toque que permite una tubería centralizada compacta.
[Características]
· Permite tuberías compactas.
· Permite tuberías centralizadas.
· Amplia gama de series (40 modelos).
· Montaje de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KM16-06-06-3
Tipo | Acción unica | Material del cuerpo | Acero inoxidable 304 | Material de sellado | Estándar (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Standard/Mini | Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Colector |
Tamaño de tubo 1(φ) | 6 | Número de puerto A | 3 | Color | Negro |
Color del botón de liberación | Azul |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KM16-06-06-3 de la serie Colector de conector de un toque KM16.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente