(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 130 (130-02-02)

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 130 130-02-02
  • Descuento por volumen

Adaptador (con asiento hembra de 30 °), rosca hembra tipo recto

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

130-02-02

 
Número de Parte
130-02-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión Nominal de tornillo de conexión, el segundo bocado Diámetro interno mínimo
(φD)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/81/83.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Tornillo Hembra Recto
Tipo de rosca de conexión Rosca macho x Rosca hembra Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una sábana hembra Tipo de conexión segundo R(PT)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 130-02-02 de la serie Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 130.

Products like this...

Número de Parte
130-04-04
130-06-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión Nominal de tornillo de conexión, el segundo bocado Diámetro interno mínimo
(φD)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1/41/45.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/83/88.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico