(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 145 (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: codo de 45°, BSPT a BSPP con asiento hembra de 30°, tipo 145
  • Descuento por volumen

Adaptador tipo codo de 45 ° (con hoja hembra de 30 °).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
145-04-04
145-06-06
145-12-12
145-16-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión Nominal de tornillo de conexión, el segundo bocado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/43/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo de 45 °
Tipo de rosca de conexión Rosca macho x rosca macho Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una sábana hembra Tipo de conexión segundo R(PT)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico