(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión reutilizable de unión, macho cónico, tipo A (Números de pieza)

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión reutilizable de unión, macho cónico, tipo A
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un accesorio reutilizable es un accesorio conectado simplemente girando sobre una manguera.
· Se puede ensamblar en el sitio y reutilizar después de la extracción.

PDF

 
Número de Parte
A-PT-02
A-PT-03
A-PT-04
A-PT-04-S
A-PT-05
A-PT-06
A-PT-06-S
A-PT-08
A-PT-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/83.68.32.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/44.810.43.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero1/46.312.4~12.55.0
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/46.312.4~12.55.0
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero3/87.913.86.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero3/89.516.0~16.17.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/89.516.0~16.17.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/212.719.8~19.99.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/419.026.216.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Rosca macho x Otro
Tipos de conexión R(PT) Tipo de conexión segundo Ryuzaburu 3130 · 3000 manguera Aplicable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico