(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - acoplamiento Campucka, rosca macho cónica, tipo CA【1-10 piezas por paquete】

Adaptadores de manguera hidráulica - acoplamiento Campucka, rosca macho cónica, tipo CA
  • Descuento por volumen

El conector Campucka permite el montaje completo de una manguera y un conector mediante una conexión de empuje. No es necesario un dispositivo de engarzado y cualquiera puede realizar el montaje in situ de forma sencilla y fiable.

[Características]
· Empuje una conexión.
· Reduce el tiempo de trabajo.
· No se requiere un tensor dedicado (cualquiera puede realizar el trabajo necesario fácilmente).
· Cortar lo necesario en obra.
· Muy útil cuando son necesarias reparaciones urgentes.
· La manguera es extraíble.
· Se puede quitar para ajustar la longitud durante el conexionado.
· También está disponible la plantilla de extracción (TRL).
· Precaución: No se puede quitar después de la presurización.
· Corrección del sentido de enrollado de la manguera.
· La dirección del bobinado se puede corregir a la dirección adecuada después del conexionado.
· Precaución: No se puede quitar después de la presurización.
· Mecanismo de retención del pezón.
· Emplea un mecanismo de trinquete a través de un anillo de bloqueo único.
· También se pueden estabilizar tuberías móviles.
· También maneja las fluctuaciones de presión.

PDF

 
Número de Parte
CA-R-04-14L
CA-R-06-14L
CA-R-08-14L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1000 · 1400 manguera 3130-02 manguera
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.310.43.5Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89.514.06.0Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.717.49.0Aplicable-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Rosca macho x Otro Tipos de conexión R(PT) Tipo de conexión segundo Kyanpaka®

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico