(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de adaptador de tipo recto, BSPP hembra con asiento macho de 30° a BSPP hembra con asiento macho de 30°, serie SR-10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SR-10-6
SR-10-9
SR-10-12
SR-10-19
SR-10-25
SR-10-32
SR-10-38
SR-10-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo T1 Tamaño Tornillo T2 Tamaño Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/4G 30 ° Hoja macho, 1/46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/8G 30 ° Hoja macho, 3/89
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1/2G 30 ° Hoja macho, 1/212
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 3/4G 30 ° Hoja macho, 3/419
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 1G 30 ° Hoja macho, 125
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/4G 30 ° Hoja macho, 11/432
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 11/2G 30 ° Hoja macho, 11/238
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10G 30 ° Hoja macho, 2G 30 ° Hoja macho, 250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Tornillo hembra × Tornillo hembra
Tipos de tornillo de conexión T1 PF30°MIS Tipos de tornillo de conexión T2 PF30°MIS Puerto de conexión Metal Fitting SR-02
Tratamiento de superficies Recubrimiento de cromato trivalente

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico