(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de succión, tipo CT

Manguera de succión, tipo CT
  • Descuento por volumen

Mayor flexibilidad que el tipo FW. Adecuado tanto para la entrega como para el uso de succión. La manguera es transparente, lo que le permite verificar el contenido del fluido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-38-50

Número de Parte
CT-38-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Materia prima PVC
Color Claro O.D.(Ø) 45.5 I.D.(φ) 38.1
Características Vacío Temperatura de operación(℃) -20::60 Radio de curvatura permisible(mm) 250
Presión permitida(MPa) 0.3 Resistente a la presión negativa(mmHg) 750 Longitud estándar(m) 50
Presión de explosión(MPa) 50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-38-50 de la serie Manguera de succión, tipo CT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico