(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manguera de flúor con excelente resistencia química, baja elución y no adhesiva, y también con conductividad.
[Caracteristicas]
▪ Manguera de flúor súper suave con excelente resistencia química, baja elución y no adhesiva, y también con conductividad.
▪ Las bandas conductoras están en la capa externa, y la conexión a tierra es posible simplemente apretando los accesorios metálicos (valor de resistencia de 9 × 10 Ω o menos, pero cuando la longitud total es de 15 mo menos).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FE-9 |
FE-12 |
FE-15 |
FE-19 |
FE-25 |
Cargando…
Fluido | Químico / Alimentos / Pintura, solvente | Montaje utilizado | Ninguno | Material de la capa interna de la manguera | Fluororesina |
---|---|---|---|---|---|
Color de la capa externa | Transparencia | Propiedades | Conductividad eléctrica / Resistencia a la presión / Resistencia al aceite / Resistencia química / Transparencia / Flexibilidad / Fuerza de aplastamiento | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 |
Longitud estándar(m) | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente