(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ciclolo Latón (acabado cromado) Modelo de ángulo CM Modelo de rosca exterior / interior (Números de pieza)

Ciclolo Latón (acabado cromado) Modelo de ángulo CM Modelo de rosca exterior / interior
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Vendedor largo recomendado con confianza.
· Trabajando activamente en varios campos con confiabilidad y resultados.
· La válvula de aguja más pequeña, fácil de usar, conveniente y capaz de realizar delicados ajustes de alto caudal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CM-3022
CM-3033
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillos de montaje del lado primario (lado de suministro) Dimensión nominal A Designación nominal D del tornillo de ajuste en el lado secundario (lado controlado)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Ángulo Material del cuerpo C3771BE
Lado primario (lado de suministro) Tipo de conexión A R(PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango redondo Conexión tipo D en el lado secundario (lado controlado) Rc(PT) Presión operacional 0,98 MPa o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico