(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utiliza material de latón libre de cadmio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
VSA-82828 |
VSA-83838 |
VSA-84848 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire / Aceite | Forma del cuerpo principal | Recto | Material del cuerpo | Latón (sin cadmio) |
---|---|---|---|---|---|
Método de operación | Manual | Lado de suministro, tornillo aplicable | Tornillos Rc | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::100 |
Rango de presión de operación(MPa) | 3.5::7 | Revestimiento del cuerpo | Ninguno | Forma de la manija | Mango redondo |
Lado de control (descarga), tipo de conexión | Tornillos Rc |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente