(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo Tornillo interior T Tee TF para diferentes diámetros

Tornillo Tornillo interior T Tee TF para diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

Una camiseta de tornillo interior para diferentes tamaños. Tiene tornillos internos en tres direcciones y se utiliza para dividir en tres direcciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TF-1443

Número de Parte
TF-1443
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C37700 Latón Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Tipo de conección Tornillo: tornillo de diámetro diferente
Forma de conexión Camisetas de hilo interno Tipos de tornillo 3 (cuando el diámetro es diferente o el tornillo de tipo diferente) Rc Rosca de conexión tipo M1 Rc
Nominal de rosca 3 (diferentes diámetros o diferentes tipos de tornillo) 1/2B(15A) Rosca de conexión tipo M2 Rc Hilo Nominal M1 1/2B(15A)
Hilo Nominal M2 3/8B(10A) Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado
Revestimiento interior de resina Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TF-1443 de la serie Tornillo Tornillo interior T Tee TF para diferentes diámetros.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico