(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas: codo, NPT macho, acero inoxidable 316

Accesorios para tuberías de instrumentación con sellador de roscas: codo, NPT macho, acero inoxidable 316

Las roscas macho de los accesorios de tubería acodada para uso urbano tienen un sellador de roscas de PTFE preaplicado para una protección adicional contra fugas. Los accesorios de instrumentación están mecanizados a un nivel de tolerancia excepcional con roscas laminadas para mayor resistencia. Utilice estos accesorios en aplicaciones de presión extrema. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presiónestiloformatamaño de la tuberíatipo de conecciónconexión (a)conexión (B)presión laboralespecificaciones cumplidas
zusa-pf - 4848acero inoxidable 316instrumentacióncodo masculinocodo1/8"mnpt1/8" npt macho1/8" npt macho9100 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4849acero inoxidable 316instrumentacióncodo masculinocodo1/4"mnpt1/4" npt macho1/4" npt macho7500 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4850acero inoxidable 316instrumentacióncodo masculinocodo3/8"mnpt3/8" npt macho3/8" npt macho7200 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
zusa-pf - 4851acero inoxidable 316instrumentacióncodo masculinocodo1/2"mnpt1/2" npt macho1/2" npt macho5800 psiansi/asme b31.1, ansi/asme b31.3, ansi/asme b1.20.1
Número de Parte
ZUSA-PF-4848
ZUSA-PF-4849
ZUSA-PF-4850
ZUSA-PF-4851
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B
1 Pieza(s)

81 Días

62.7591/8B(6A)1/8B(6A)1/8" NPT macho1/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

51.7241/4B(8A)1/4B(8A)1/4" NPT macho1/4" NPT macho
1 Pieza(s)

13 Días

49.6553/8B(10A)3/8B(10A)3/8" NPT macho3/8" NPT macho
1 Pieza(s)

81 Días

401/2B(15A)1/2B(15A)1/2" NPT macho1/2" NPT macho
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Presión máxima de funcionamiento
(MPa)
Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2 Conexión A Conexión B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 (316 L) Tipo de conección Hilo <-> Hilo, Diámetro Igual Forma de conexión pezones
Rosca de conexión tipo M1 NPT Rosca de conexión tipo M2 NPT Tipo Adecuado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico