(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubería: poliolefina, ultraflexible, tubería limpia, serie PN

Tubería: poliolefina, ultraflexible, tubería limpia, serie PN
  • Descuento por volumen

El tubo de resina de poliolefina respetuoso con el medio ambiente PN es un dispositivo para convertir aire limpio y gas N2, agua pura y diversos productos químicos en fluidos.

[Caracteristicas]
· Este es un dispositivo para convertir aire limpio y gas N2, agua pura, diversos productos químicos en fluidos y tubos limpios adaptados para su uso.
· Tubo ecológico de tipo ecológico.
· Solo dióxido de carbono generado cuando se incinera (750°C); no se producen gases tóxicos como los óxidos de nitrógeno (Nox) y los óxidos de azufre (Sox).
· No se genera dioxina en absoluto.
· Fabricado en una sala limpia. Los extremos del tubo están tapados y sellados. Enviado en embalaje termosellado.
· Excelentes barreras contra la humedad, y se usa poliolefina especial con una flexibilidad aún mejor que los tubos PL.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PN-4-3X2-MW-20M
PN-4-4X2.5-CGN-20M
PN-4-4X2.5-CGN-100M
PN-4-4X2.5-CYL-20M
PN-4-4X2.5-MW-20M
PN-4-6X4-CYL-20M
PN-4-6X4-MW-20M
PN-4-6X4-MW-100M
PN-4-8X5-CBU-20M
PN-4-8X5-CBU-100M
PN-4-10X6.5-CYL-20M
PN-4-10X6.5-CYL-100M
PN-4-10X6.5-MW-20M
PN-4-12X8-MW-20M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] OD * de la capa externa para el tipo de dos capas
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud
(M)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Blanco translúcido~33~22720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Verde transparente~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Verde transparente~44~32.510100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Amarillo transparente~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~44~32.51020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Amarillo transparente~66~442020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~442020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~66~4420100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~552020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Azul transparente~88~5520100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Amarillo transparente~1010~76.53020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[Transparente (incluidos los colores no blancos)] Amarillo transparente~1010~76.530100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco translúcido~1010~76.53020
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Blanco translúcido~1512~884020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina Poliolefínica Especial Fluido Aplicable Agua / Aire
Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -60::80 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) ::0.7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico