(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubería: poliuretano, capa exterior de poliolefina, delgada L-flex, resistente a las salpicaduras de soldadura, serie LE

Tubería: poliuretano, capa exterior de poliolefina, delgada L-flex, resistente a las salpicaduras de soldadura, serie LE
  • Descuento por volumen

Tubo con flexibilidad además de resistencia a la pulverización catódica.

[Características]
· Logra resistencia a la pulverización y flexibilidad. Al adelgazar la capa exterior de un tubo L-Flex convencional, se mejora la resistencia a la pulverización catódica y se proporciona una excelente flexibilidad.
· Ligero, 25% más liviano en comparación con el tubo L-Flex convencional.
· Excelentes propiedades de pelado de la piel externa. La piel exterior es más fácil de pelar y la construcción es más fácil que con los tubos convencionales de dos capas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LE-S6BK-20
LE-S6BK-100
LE-S6G-20
LE-S6G-100
LE-S6LB-20
LE-S6LB-100
LE-S6R-20
LE-S6R-100
LE-S6W-20
LE-S6W-100
LE-S6Y-20
LE-S6Y-100
LE-S8BK-20
LE-S8BK-100
LE-S8G-20
LE-S8G-100
LE-S8LB-20
LE-S8LB-100
LE-S8R-20
LE-S8R-100
LE-S8W-20
LE-S8W-100
LE-S8Y-20
LE-S8Y-100
LE-S10BK-20
LE-S10BK-100
LE-S10G-20
LE-S10G-100
LE-S10LB-20
LE-S10LB-100
LE-S10R-20
LE-S10R-100
LE-S10W-20
LE-S10W-100
LE-S10Y-20
LE-S10Y-100
LE-S12BK-20
LE-S12BK-100
LE-S12G-20
LE-S12G-100
LE-S12LB-20
LE-S12LB-100
LE-S12R-20
LE-S12R-100
LE-S12W-20
LE-S12W-100
LE-S12Y-20
LE-S12Y-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~77~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~77~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~77~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~77~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~77~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~77~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~77~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~77~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~77~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~77~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~77~441520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~77~4415100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~99~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~99~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~99~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~99~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~99~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~99~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~99~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~99~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~99~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~99~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~99~552020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~99~5520100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1511~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1511~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1511~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1511~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1511~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1511~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1511~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1511~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1511~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1511~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1511~76.52520
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1511~76.525100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1513~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Negro~1513~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1513~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Verde] Verde~1513~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1513~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Azul] Azul~1513~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1513~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Rojo~1513~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1513~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Blanco~1513~8830100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1513~883020
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Amarillo~1513~8830100
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color OD [Distinción] O.D.
(Ø)
ID [Distinción] I.D.
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud (último número de número de modelo)
(m)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Resina poliolefínica Fluido Aplicable Agua industrial / Aire comprimido
Entorno operativo Estándar / Resistencia a la salpicadura / Resistencia al agua / Vacío / Resistente al calor / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -5::60 Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) -0.1::0.8
Compatible con vacío Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico