(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Excelentes resistencias mecánicas (especialmente, resistencia a la presión y resistencia al desgaste).
· El producto tiene propiedades superiores de baja temperatura y resistencia al calor.
· Rango de temperatura de la resina para funcionamiento continuo sin carga: -40°C a + 80°C.
· Tasa de resiliencia flexible y de alto impacto.
· No hay riesgo de liberación de sustancias venenosas.
· Radio de curvatura mínimo. Excelente trabajabilidad.
Nota: Use Junron UF cuando se requiera resistencia al agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Uretano | Fluido Aplicable | Aire |
---|---|---|---|---|---|
Material, uretano | Poliuretano | Entorno operativo | Estándar / Resistente al calor / Resistente a la abrasión / Resistencia al frío | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -20::60 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente