(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perillas - Con 5 lóbulos e inserto de latón para rosca interna y diámetro externo de 35 mm.

Perillas - Con 5 lóbulos e inserto de latón para rosca interna y diámetro externo de 35 mm.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: forma poligonal
· Material del cuerpo principal: Planchar
· Material de la sección de montaje: Planchar
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 35
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 17

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KGN-1-M5
KGN-1-M6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Sección de montaje, diámetro d
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Polígono Forma poligonal, tipo Pentágono Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Hilo Femenino Material del cuerpo principal Hierro Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Hierro Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Cuerpo principal, OD D(φ) 35
Fin roscado Ninguno Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Cuerpo principal, altura t(mm) 17
Sección de Montaje, Longitud L(mm) 8.5 Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico