(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Cabeza de resina ABS.【1-150 piezas por paquete】

Perillas - Cabeza de resina ABS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la sección de montaje: Planchar
· Cuerpo principal, dimensión OD D (F): 30
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 13.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KR-B1-5X10
KR-B1-5X25
KR-B1-5X40
KR-B1-6X10
KR-B1-6X20
KR-B1-6X25
KR-B1-6X30
KR-B1-6X35
KR-B1-6X45
KR-B1-6X50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M510Cantidad baja (se puede comprar de uno)

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M525Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M540Caja / paquete

150 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M610Caja / paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M620Cantidad baja (se puede comprar de uno)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M625Cantidad baja (se puede comprar de uno)

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M630Caja / paquete

120 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M635Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

15 Días o más

10M645Caja / paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10M650Caja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Funcion adicional Ninguno
Tipo de sección de montaje Rosca macho (escalonada) Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Sección de montaje, material Hierro Cuerpo principal, OD D(φ) 30 Mecanizado lateral Hoyuelo
Fin roscado Ninguno Tornillo de fijación Mecanizado plano Ninguno Cuerpo principal, altura t(mm) 13.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico