(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie HBS tratada sin aceite (Números de pieza)

Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie HBS tratada sin aceite
  • Descuento por volumen

Las válvulas de bola procesadas sin aceite son válvulas que se han sometido a desengrase y limpieza, y se fabrican teniendo en cuenta la protección contra el polvo. Estas válvulas son ampliamente utilizadas en la industria de la salud, producción de oxígeno, productos alimenticios, pintura, gas de alta pureza, semiconductores e industrias relacionadas con la biotecnología.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HBS-47-20RC

Número de Parte
HBS-47-20RC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola A pleno Fluido Agua / Aire / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Lado de suministro, nominal de hilo de plomería 3/4B(20A) Temperatura de operación(℃) -10::120 Rango de presión de operación(MPa) ::1.96
Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc
Lado de control, rosca de plomería nominal 3/4B(20A) L(mm) 75 (H)(mm) 60
(L1)(L2)(L3)(Ø) 120 Material y color de la manija Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HBS-47-20RC de la serie Válvula de bola de latón; Tipo de manija de palanca serie HBS tratada sin aceite.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico