(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto - aislamiento térmico, no combustible, serie NH1 (Números de pieza)

Manguera de conducto - aislamiento térmico, no combustible, serie NH1

Excelente expansión/contracción, flexión y aislamiento térmico. Material no combustible certificado por el Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NH1-100-[1-10/1]
NH1-125-[1-10/1]
NH1-150-[1-10/1]
NH1-175-[1-10/1]
NH1-200-[1-10/1]
NH1-225-[1-10/1]
NH1-250-[1-10/1]
NH1-275-[1-10/1]
NH1-300-[1-10/1]
NH1-350-[1-10/1]
NH1-400-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(φ)
I.D.
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1551051901001 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1801302301251 ~ 10
1 Pieza(s)

14 Días o más

2051552701501 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

2301803001751 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

2552054502001 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

2802305002251 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

3072575502501 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

3322826002751 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

3573076503001 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

4073579203501 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

45840810504001 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de la manguera Polipropileno Características Resistencia al fuego / Resistente al calor / Flexión / Flexibilidad Uso del servicio de corte Presencia
Color Gris Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::80
Presión permitida (20 ° C)(MPa) 0.0005

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico