(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ligero y con excelente resistencia al fuego y al calor. El material utilizado para el producto es un material ignífugo de grado 1 según lo estipulado en JIS A 1322. La temperatura de funcionamiento continuo es de hasta 180°C.
[Caracteristicas]
· Manguera flexible resistente al calor hecha de papel de aluminio especialmente laminado, tela de vidrio y placa de acero galvanizado.
· Ligero y con excelente resistencia al fuego y al calor.
· La temperatura de funcionamiento continuo es de hasta 180˚C.
· El aluminio y la lámina de tela de vidrio son materiales ignífugos de grado 1 según lo estipulado en JIS A1322.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AG-50 |
AG-65 |
AG-75 |
AG-90 |
AG-100 |
AG-125 |
Cargando…
Material de la manguera | Papel de aluminio laminado especial + tela de vidrio + placa de acero galvanizado | Características | Resistente al calor | Uso del servicio de corte | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanco | Fluido Aplicable | Aire | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::180 |
Longitud(m) | 5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente